??
Selección de modelo CAD
K1329.03X4
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1329 - Tornillo de rótula en Hygienic DESIGN
Lista de materiales
K1329.03X4
BESTKIPP
Referencia
K1329.03X4
MATERIAL
Superficie cuerpo de base
acero inoxidable A4
D
Diámetro
M3 mm
D1
Diámetro
8 mm
K
Altura
2.0 mm
T
Separación
0.6 mm
SW
Diámetro
5 mm
R1
Diámetro
5.2 mm
L
Longitud
4 mm
GEW
Poids
0.0000 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
EAN
EAN-Nr. Kipp
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions